Sensorlösungen für Krane in der Intralogistik
Sehr große oder schwere Güter lassen sich mit herkömmlichen Transportsystemen häufig nur eingeschränkt bewegen. Industrielle Kransysteme ermöglichen es, auch solche Lasten automatisiert ein- und zwischenzulagern, zwischen verschiedenen Prozessstationen zu transportieren sowie gezielt auf- und abzuladen.
Eine automatisierte Positionserfassung und -steuerung des Krans trägt dazu bei, Transportprozesse zu beschleunigen und Produktionsabläufe effizienter zu gestalten. Je nach Kranbauart ist dabei auch die synchrone Bewegung beider Kranseiten sicherzustellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die zuverlässige Übertragung von Steuerungssignalen an die beweglichen Komponenten des Krans.
Darüber hinaus sind die Überwachung der Fahrbewegungen und die Erkennung von Endlagen wesentliche Bestandteile des Steuerungskonzepts. Passende Sensorlösungen unterstützen zudem den Kollisionsschutz, indem sie potenzielle Hindernisse erkennen und dazu beitragen, Schäden an Anlagen und Transportgütern zu vermeiden.
Applikationen zur Detektion bei Krananwendungen
Optische Datenübertragung bis 100 Mbit/s
Anforderung:
Von Ethernet basierten Feldbussen, wie z. B. PROFINET, EtherCAT und Ethernet TCP/IP, sollen Daten kabellos auf den Portalkran oder die Laufkatze mit einer Übertragungsrate bis zu 100 Mbit/s übertragen werden.
Lösung:
Die Datenübertragungs-Lichtschranke DDLS 500 mit Industrial Ethernet-Schnittstellen überträgt Daten mit einer Rate von bis zu 100 Mbit/s. Mit dem Ausrichtlaser und der vormontierten Montageplatte lassen sich die Geräte besonders einfach ausrichten, und der integrierte Webserver sorgt für eine schnelle und ortsunabhängige Ferndiagnose.
Auffahrsicherung / Abstandsüberwachung
Anforderung:
Arbeiten mehrere Kräne auf denselben Fahrschienen, muss der Abstand der Kräne zueinander überwacht werden.
Lösung:
Die optischen Abstandssensoren ODS 10 / HT 10 messen den Abstand zwischen den einzelnen Kränen. Die Reichweite beträgt bei Messung auf ein beliebiges Objekt bis zu 8 m und bei Messung auf einen kooperativen Reflektor bis zu 25 m. Die Information wird über einen analogen Ausgang oder über digitale Ausgänge bereitgestellt.
Auffahrsicherung zum Schutz vor Beschädigung
Anforderung:
Um den Kran sicher vor einem unkontrollierten Auffahren zu schützen, muss zur Detektion der Annäherung und zum Stopp des Antriebs ein Aufbau mit sicheren Komponenten verwendet werden.
Lösung:
Die kompakten Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken SLS 46C werden zusammen mit den Auswerte-Einheiten zur periodischen Testung MSI-TR eingesetzt. Bei den Sicherheits-Lichtschranken der Serie MLD 500 ist die Testung bereits integriert. Sie werden dort eingesetzt, wo keine Platzbeschränkungen bestehen oder besonders hohe Reichweiten gefordert sind.
Erkennung der Endlage
Anforderung:
Die Endlage des Krans oder der Laufkatze soll erkannt werden.
Lösung:
Die induktiven Sensoren der Serie ISS 244 erkennen die Endlage des Krans oder der Laufkatze. Durch ihr in fünf Richtungen ausrichtbares Sensorfeld lassen sich die Geräte flexibel montieren. Für den Anschluss stehen Versionen mit M12-Stecker oder komfortablem Klemmraum zur Verfügung.
Applikationen beim Positionieren von Kranen
Positionierung mit Barcode-Positioniersystem
Anforderung:
Der Kran bzw. die Laufkatze soll entsprechend der anzufahrenden Position positioniert werden. Dabei können sich mehrere Kräne auf einer Fahrschiene befinden.
Lösung:
Die kompakten Barcode-Positioniersysteme BPS 300i ermöglichen die exakte Positionierung. Durch vielfältige Schnittstellen lassen sich die Geräte einfach in die Steuerung integrieren. Die selbstklebenden Barcode-Bänder sind für den industriellen Einsatz optimiert und extrem widerstandsfähig.
Synchrone Positionierung des Potalkrans
Anforderung:
Der Portalkran soll entsprechend der anzufahrenden Stelle positioniert werden. Dabei können sich mehrere Kräne auf einer Fahrschiene befinden.
Lösung:
Die Barcode-Positioniersysteme BPS 300i oder deren sichere Ausführung FBPS 600i ermöglichen die exakte Positionierung. Durch vielfältige Schnittstellen lassen sich die Geräte einfach in die Steuerung integrieren. Die selbstklebenden Barcodebänder sind für den industriellen Einsatz optimiert und extrem widerstandsfähig.
Positionierung mit Laser-Positioniersystem
Anforderung:
Der Kran bzw. die Laufkatze soll entsprechend der anzufahrenden Position positioniert werden. Das Anbringen eines Barcode-Bandes zur Positionierung ist nicht möglich.
Lösung:
Das Laser-Positioniersystem AMS 300i ermittelt schnell und mit hoher absoluter Genauigkeit Distanzen zu bewegten Anlagenteilen über eine Entfernung von bis zu 300 m. Im Millisekunden Raster stellen die Geräte die Messwerte über eine umfangreiche Auswahl an Industrial Ethernet- bzw. Feldbus-Schnittstellen für dynamische Regelungen zur Verfügung.