Fahrerloses Transportsystem transportiert einen Behälter an einer automatisierten Förderstrecke in der Intralogistik.

Sensorlösungen für Shuttle-Systeme in der Intralogistik

Shuttles sind kompakte, automatisierte Lagerfahrzeuge, die für die Ein- und Auslagerung von Waren innerhalb von Regalanlagen eingesetzt werden. Sie bewegen sich in der Regel auf einer definierten Lagerebene und können weitgehend unabhängig voneinander betrieben werden. Durch den parallelen Einsatz mehrerer Shuttles lässt sich die Umschlagleistung eines Lagers deutlich steigern, da Transportwege gleichzeitig genutzt und Warentransporte zum Lift parallel abgewickelt werden können.


Flexible Shuttle-Systeme für unterschiedliche Ladungsträger

Besonders bei der Verwendung von Behältern als Ladungsträger, aber auch beim Transport von Kartons, sind Shuttle-Systeme eine etablierte Lösung in modernen Lagern und Distributionszentren. Ein wesentlicher Vorteil ist ihre Skalierbarkeit: Die Anzahl der eingesetzten Shuttles lässt sich an das jeweilige Transportaufkommen und die erforderliche Lagerleistung anpassen. 

Shuttles sind kompakte, leistungsfähige und speziell für den Einsatz in automatisierten Lagersystemen entwickelte Fahrzeuge. Je nach verwendetem Ladungsträger unterscheiden sich ihre Bauform und ihr Einsatzbereich: Palettenshuttles sind größer dimensioniert und bewegen sich meist in Bodennähe oder auf entsprechend ausgelegten Regalebenen. Behälter- und Kartonshuttles hingegen sind besonders flach konstruiert und werden häufig über Lifte auf die jeweilige Lagerebene transportiert.

Klicken Sie auf die nummerierten Applikationen, um mehr über die jeweiligen Sensorlösungen zu erfahren.


Sensorik für Paletten-, Behälter- und Kartonshuttles

Ein wesentlicher Trend in der modernen Lagertechnik ist der Einsatz von Shuttlesystemen, die durch ihren modularen Aufbau und die bedarfsgerechte Skalierbarkeit eine hohe Flexibilität ermöglichen. Die auf den jeweiligen Ladungsträgertyp abgestimmte Fahrzeugkonstruktion führt zu unterschiedlichen Anforderungen an die Sensorik. Darüber hinaus gibt es anwendungsübergreifende Sensoraufgaben, die unabhängig vom eingesetzten Shuttletyp für einen zuverlässigen und effizienten Lagerbetrieb entscheidend sind.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben eine konkrete Anwendung? Sprechen wir darüber.

Ob Fachfeinpositionierung, Belegtkontrolle oder Kollisionsschutz – wir unterstützen Sie mit passenden Sensorlösungen für Shuttle-Systeme.


Applikationen bei Palettenshuttles

ODS10, HT10, ODS110 und HT110 Distanzsensoren zur Ladungspositionskontrolle und Kollisionsvermeidung an Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Positionierung der Palette

Anforderung:

Um einen definierten Abstand zwischen den Paletten zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen dem Shuttle und der eingelagerten Palette unabhängig von Oberflächen, Farben oder Winkel genau bestimmt werden.

Lösung:

Die messenden Abstandssensor ODS 110 oder die schaltende Variante HT 110 bestimmen den Abstand gegen ein nicht kooperierendes Ziel und stellen die Information als Messwert oder als Schaltausgang zur Verfügung. Bei einer Reichweite von bis zu 5.000 mm bieten die Geräte eine Genauigkeit von Typ. ±15 mm.

ODS10, HT10, ODS110 und HT110 Distanzsensoren zur Gassenendeerkennung und Kollisionsvermeidung an Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Positionierung des Shuttles am Gangende

Anforderung:

Die erste Palette in einem Gang sollte immer an einem definierten Abstand zum Gangende abgestellt werden. Dafür ist die Position des Shuttles am Ende des Gangs zu bestimmen.

Lösung:

Die messenden Abstandssensoren ODS 110 oder die schaltende Variante HT 110 arbeiten nach dem Pulslaufzeitverfahren (TOF) und liefern über Entfernungen bis zu 3 m zuverlässige Ergebnisse gegen beliebige Materialien. Alle Geräte verfügen über eine IO-Link-Schnittstelle. Beim HT 110 können zwei Schaltausgänge positionsunabhängig gesetzt werden.

Lichttaster zur zuverlässigen Anwesenheits- und Positionskontrolle von Paletten und Behältern auf Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Anwesenheits- / Positionskontrolle der Palette

Anforderung:

Nach Übernahme der Palette auf das Shuttle ist zu prüfen, ob die Palette korrekt aufgesetzt wurde. Dazu soll an einer oder mehreren definierten Positionen auf dem Shuttle die Anwesenheit der Palette geprüft werden.

Lösung:

Die optischen Sensoren HT 3C detektieren durch die aktive Hintergrundausblendung und die Fremdlichtfestigkeit zuverlässig Paletten. Die Serie HT 3C bietet robuste Lösungen, z. B. für die Erkennung von farblich strukturierten Objekten, Objekten mit Durchbrüchen oder mit hochpolierten Oberflächen.

> Mehr zu Lichttastern mit Hintergrundausblendung


Applikationen bei Shuttles für Behälter und Kartons

Optische Sensoren zur Kontrolle von Überstand und Überhang auf Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Kontrolle von Überstand und Überhang

Anforderung:

Bevor sich das Shuttle in Bewegung setzt, ist zu prüfen, ob die Ladung komplett aufgenommen oder abgeladen wurde, und dass kein Überstand vorhanden ist.

Lösung:

Die optischen Sensoren der Serie 5 werden mit ihrer kompakten kubischen Bauform für leistungsfähige und kostenoptimierte Standard-Detektionsaufgaben eingesetzt. Die integrierten M3-Metallgewindehülsen und der flexible Kabelabgang nach unten oder nach hinten erleichtern die Montage auch bei beengten Einbausituationen.

Sensoren zur zuverlässigen Fachbelegtkontrolle in einfach tiefen Shuttle-Lagersystemen der Intralogistik.

Fachbelegkontrolle – einfachtief

Anforderung:

Bevor ein Behälter oder Karton eingelagert werden kann, muss geprüft werden, ob der Platz frei ist.

Lösung:

Die tastenden Sensoren der Serie 3C detektieren zuverlässig Gegenstände vor einem Hintergrund. Auch farblich strukturierte Objekte werden zuverlässig erkannt.

Sensoren zur zuverlässigen Fachbelegtkontrolle in mehrfachtiefen Shuttle-Lagersystemen der Intralogistik.

Fachbelegkontrolle – mehrfachtief

Anforderung:

Bevor ein Behälter oder Karton eingelagert werden kann, muss geprüft werden, ob der Platz frei ist.

Lösung:

Die tastenden Sensoren der Serie 25C detektieren zuverlässig Gegenstände vor einem Hintergrund. Auch farblich strukturierte Objekte werden zuverlässig erkannt. Für Anwendungen mit Reichweiten über 2 m ist die besonders leistungsfähige Long-Range-Variante verfügbar.

Sensoren zur zuverlässigen Kontrolle der Behälterposition auf Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Kontrolle der Behälterposition auf dem Shuttle

Anforderung:

Es soll bestimmt werden, in welchem Bereich des Shuttles sich ein Behälter oder Karton befindet.

Lösung:

Die optischen Sensoren der Serie 5B werden mit ihrer kompakten kubischen Bauform für leistungsfähige und kostenoptimierte Standard-Detektionsaufgaben eingesetzt.


Applikationen zur Positionierung und Detektion von Shuttles

Positionierung der Antriebsachse eines Shuttle-AGV mit Encoder

Geschwindigkeitsüberwachung

Anforderung:

Zur Erfassung der Geschwindigkeit des Shuttles entlang des Fahrwegs soll ein Sensor im Fahrzeug platziert werden.

Lösung:

Für die Geschwindigkeitserfassung ist ein inkrementeller Drehgeber der Serie EIauf der Antriebsachse des Shuttles mit robuster HTL Pulsausgabe in geeigneter Auflösung eine optimale Lösung.

Distanzsensoren zur Auffahrsicherung und Kollisionsvermeidung an Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Auffahrsicherung

Anforderung:

Bewegen sich mehrere Shuttles in einer Ebene, so muss geprüft werden, ob der Fahrweg frei, ein anderes Shuttle in der Nähe oder das Gassenende erreicht ist.

Lösung:

Der Abstandssensor ODS 10 misst den Abstand gegen ein nicht kooperierendes Ziel aus beliebigem Material. Über Entfernungen bis zu 8 m liefern die Geräte zuverlässige Ergebnisse mit einer Genauigkeit von typ. ±15 mm.

Optische Sensoren zur zuverlässigen Referenzierung und Positionierung von Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Referenzierung

Anforderung:

Um Schlupf entgegen zu wirken, soll am Ende des Fahrwegs oder an der Übergabestation der Behälter auf eine Position referenziert werden. Für die exakte Referenzierung sollen die verwendeten Sensoren über einen genauen und reproduzierbaren Schaltpunkt verfügen.

Lösung:

Die optischen Sensoren PRK 3C arbeiten nach dem Reflexionsprinzip. Spezielle Ausführungen mit hoher Schaltfrequenz und kleinem Lichtfleck sorgen für einen exakten Schaltpunkt.

> Mehr zu Reflexions-Lichtschranken

Induktive und kapazitive Sensoren zur Erkennung der Endlage von Fingern für die Behälter- und Kartonfixierung an Shuttle-Systemen.

Erkennen der Endlage des Fingers

Anforderung:

Für den korrekten Ablauf des Ein- und Auslagerns ist die Endlage des Fingers zu prüfen.

Lösung:

Die induktiven Sensoren der Serie IS 208 erkennen zuverlässig metallische Objekte. Die kleinen Standard-Geräte mit nur 8 mm Durchmesser und robustem Metallgehäuse lassen sich einfach und individuell in das Shuttle integrieren.

Induktivsensor zur zuverlässigen Erkennung der Endlage von Teleskopgabeln an Shuttle-Systemen in der Intralogistik.

Erkennen der Endlage der Teleskopgabel

Anforderung:

Bevor sich das Shuttle bewegt, muss sicher gestellt sein, dass die Teleskopgabel vollständig eingefahren ist. Dazu ist die Endposition der Teleskopgabel zu prüfen.

Lösung:

Diese induktiven Sensoren der Serie IS 288 sind für verschiedene Detektionsaufgaben einsetzbar. Die Geräte mit kubischen Bauformen sind mit Kunststoff- und Metallgehäuse erhältlich. Mit ihrem seitlich ausgerichteten Sensorfeld ist eine platz- und kostensparende Integration möglich.

Optische Sensoren zur präzisen Fachfeinpositionierung von Shuttles in automatisierten Lagersystemen.

Fachfeinpositionierung

Anforderung:

Zur genauen Positionierung des Shuttles sind Loch-Markierungen in der Fahrschiene angebracht. Diese sollen reproduzierbar erkannt werden.

Lösung:

Die leitungsfähigen Lichttaster mit Hintergrundausblendung der Serie 3C erkennen zuverlässig Objekte vor verschiedensten Hintergründen. Für besonders genaue und schnelle Positionieraufgaben stehen Varianten mit Laserlicht zur Verfügung.

AMS 100 Laser-Positioniersystem zur präzisen Positionierung von Shuttle-Lifts in automatisierten Lagersystemen.

Lift-Positionierung für Shuttle

Anforderung:

Für die Hub-Positionierung des Lifts zum Transport des Shuttles auf die korrekte Ebene ist ein Positionsensor notwendig, der Unterschiede in der Beladung ausgleicht.

Lösung:

Die Positionssensoren AMS 100i mit Laser und besonders geringem Mindestabstand lassen sich gut unterhalb der Liftplattform integrieren. Mit Umlenkspiegel und unterschiedlichen Halterungen als Zubehör stehen zahlreiche Varianten für nahezu alle Anwendungen zur Auswahl. Eine direkte Anbindung ist mit Schnittstellen wie z.B. SSI oder PROFINET einfach möglich.

> Mehr zu Positioniersystemen


Sensorlösungen für präzise Shuttle-Prozesse

Shuttles müssen die eingelagerten Waren sicher transportieren, freie Fahrwege zuverlässig erkennen und Kollisionen mit anderen Transporteinheiten oder Hindernissen vermeiden. Sensoren übernehmen dabei zentrale Aufgaben bei der Objekterkennung, Positionierung und Überwachung der Fahrwege. 

Die Sensorlösungen von Leuze sind auf die spezifischen Anforderungen dieser Anwendungen abgestimmt. Sie übernehmen zentrale Aufgaben wie die Feinpositionierung im Regalfach, die Fachbelegtkontrolle und die Anwesenheitskontrolle von Ladungsträgern. Sensoren mit Schaltzeiten im Millisekundenbereich ermöglichen eine präzise und zuverlässige Positionierung auch bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten. 

Dank ihrer kompakten Bauform lassen sich die Sensoren selbst in flachen Shuttle-Fahrzeugen platzsparend integrieren und unterstützen dadurch flexible Fahrzeugdesigns. Die anwenderfreundliche Auslegung sowie die einfache Montage und Justage tragen zusätzlich zu kurzen Installations- und Inbetriebnahmezeiten bei.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Shuttle-Anwendung in der Intralogistik?

Unser Expertenteam unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Sensorlösung für Ihre Anforderungen.


Häufige Fragen zu Shuttle-Systemen

Shuttlesysteme ermöglichen eine flexible Anpassung an veränderte Warenströme und Transportanforderungen. Durch die bedarfsgerechte Skalierung der parallel eingesetzten Fahrzeuge lässt sich die Transportkapazität schnell und unkompliziert an das aktuelle Auftragsvolumen anpassen.

Shuttles werden konstruktiv und funktional auf die jeweils vorgesehenen Ladungsträger abgestimmt. Dies betrifft sowohl die Fahrzeugabmessungen als auch die spezifischen Sensoranforderungen, die sich aus dem Transport, der Positionierung und der Überwachung der Ladungsträger ergeben.

Shuttle-Systeme zeichnen sich durch ihre hohe Skalierbarkeit, die parallele Abwicklung von Materialflüssen und eine effiziente Nutzung der verfügbaren Lagerfläche aus. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen mit hohen Umschlagleistungen und einer großen Anzahl an Ein- und Auslagerprozessen.

Sensoren übernehmen zentrale Aufgaben bei der Shuttle-Positionierung, der präzisen Positionierung im Regalfach und der zuverlässigen Erkennung von Ladungsträgern. Darüber hinaus überwachen sie die Anwesenheit und Position von Behältern und Paletten. Damit tragen sie wesentlich zu einem sicheren, zuverlässigen und effizienten Materialfluss bei.