Sensorlösungen für Regalbediengeräte in der Intralogistik.

Sensorlösungen für Regalbediengeräte

Regalbediengeräte (RBG) übernehmen die automatisierte Ein- und Auslagerung von Waren in Hochregallagern. Ihre Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit – auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie im Tieftemperaturbereich – sind entscheidend für die Gesamtleistung und Verfügbarkeit der Anlage.

Als schienengebundene Fahrzeuge mit Hubeinrichtung und Lastaufnahmemittel, beispielsweise einer Teleskopgabel, bewegen RBG Paletten oder Behälter zu den vorgesehenen Regalfächern und entnehmen sie bei Bedarf wieder.


Sensoranwendungen auf Regalbediengeräten

Regalbediengeräte erfordern zahlreiche Sensoranwendungen, die einen zuverlässigen und effizienten Betrieb sicherstellen. Die einfache Ausrichtung und Justage der Sensoren von Leuze ermöglicht eine schnelle und störungsfreie Inbetriebnahme. Im laufenden Betrieb unterstützen die Sensorlösungen die präzise Steuerung und Überwachung der Bewegungsabläufe und tragen so zur Optimierung der Ein- und Auslagerprozesse sowie zur Steigerung der Umschlagleistung bei. Optische Fachbelegtkontrollen und Durchschubsicherungen schützen darüber hinaus die gelagerte Ware und die Anlagenmechanik zuverlässig vor Beschädigungen.

Klicken Sie auf die nummerierten Applikationen, um mehr über die jeweiligen Sensorlösungen zu erfahren.


Sensorlösungen für Positionierung, Detektion und Datenübertragung bei Regalbediengeräten

Für den automatisierten Betrieb von Regalbediengeräten lassen sich mehrere zentrale Anwendungsbereiche der Sensorik unterscheiden. Diese reichen von der Positionierung und Feinpositionierung des Fahrzeugs und des Lastaufnahmemittels über die Detektion von Ladungsträgern, Endlagen und Fachbelegungen bis hin zur optischen Datenübertragung von der stationären Steuerung an das bewegliche Regalbediengerät.


Applikationen zur Positionierung von Regalbediengeräten

BPS 300i Barcode-Positioniersystem zur linearen und kurvengängigen Positionierung von Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Positionierung mit Barcode-Positioniersystem

Anforderung:

Das Regalbediengerät bzw. das Lastaufnahmemittel muss entsprechend der anzufahrenden Position in x-Richtung (Fahrachse) und y-Richtung (Hubachse) positioniert werden.

Lösung:

Die kompakten Barcode-Positioniersysteme BPS 300i ermöglichen die exakte Positionierung. Schnittstellen für Feldbusse, industrielles Ethernet, sowie SSI- oder serielle Anbindungen machen die Integration in die Steuerung einfach und flexibel. Genauso einfach sind die Konfiguration und die Diagnose der Geräte.

> Mehr zu Positioniersystemen

FBPS 600i Sicherheits-Barcode-Positioniersystem zur sicheren linearen und kurvengängigen Positionierung von Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Sichere Positionierung mit Barcode-Positioniersystem

Anforderung:

Das Regalbediengerät bzw. das Lastaufnahmemittel muss entsprechend der anzufahrenden Position in x-Richtung (Fahrachse) und y-Richtung (Hubachse) positioniert werden. Oft erfordert die Risikobeurteilung eine sichere Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung. Dazu ist eine sichere Positionserfassung notwendig.

Lösung:

Mit dem sicheren Barcode-Positioniersystem FBPS 600i ist nur noch ein Sensor für die sichere Positionserfassung notwendig. Das Gerät wird über zwei SSI-Schnittstellen oder eine PROFIsafe-Schnittstelle an eine sichere Auswerteeinheit – z. B. einen Frequenzumrichter – oder sichere SPS angeschlossen und ist für Anwendungen bis PL e geeignet. So lassen sich Sicherheitsfunktionen einfach umsetzen..

> Mehr zu Positioniersystemen

AMS 300i und AMS 100i Laser-Positioniersysteme zur präzisen Positionierung von Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Positionierung mit Laser-Positioniersystem

Anforderung:

In einem Hochregallager mit einer Gassenlänge von 120 m sollen mittels eines Regalbediengeräts Ladungsträger (Kisten, Kartons und Paletten) ein- und ausgelagert werden. Die Automatisierung und Steuerung muss durch Sensorik und Aktorik gesteuert werden. Mechanische Wegaufnehmer, die verschleißbehaftet sind oder Schleppfehler aufweisen, sollen nicht zum Einsatz kommen.

Lösung:

Die Positionsermittlung des Regalbediengeräts kann durch ein optisches System erfolgen, das den Abstand zwischen Fahrzeug und Gassenende ermittelt. Der optische Positionssensor AMS 100i löst zuverlässig Aufgaben bis 200 m (AMS 300i bis 300m) und punktet mit einer Verfahrgeschwindigkeit bis zu 10 m/s sowie einer Genauigkeit von +/- 2 mm. Im Vergleich zu mechanischen Systemen besteht absolute Verschleißfreiheit.

HT25C und HT46C Sensoren zur Facheinpositionierung und Kantendetektion an Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Fachfeinpositionierung (einfachtief)

Anforderung:

Nach der Grobpositionierung des Regalbediengerätes soll die Fachfeinpositionierung in horizontaler (X) und vertikaler (Y) Richtung erfolgen. Dazu sollen die Riegel- und die Steherkanten in einem Abstand von 100 bis 600 mm optisch angetastet werden.

Lösung:

Die Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung HT 25C und HT 46C sorgen für die Positionierung des Lastaufnahmemittels. Unterschiedlichste Profilarten sowie farbige und glänzende Oberflächen werden sicher erkannt. Durch den optimierten Strahlverlauf arbeiten die Sensoren auch bei Stehern mit Löchern zuverlässig.

> Mehr zu Lichttastern mit Hintergrundausblendung

ODS und HT Sensoren zur präzisen Fachfeinpositionierung an Regalbediengeräten für einfach- und doppeltiefe Lagerplätze.

Fachfeinpositionierung mit optischem Sensor (einfach- und doppeltief)

Anforderung:

Nach der Grobpositionierung des Regalbediengerätes soll die Fachfeinpositionierung in horizontaler (X) und vertikaler (Y) Richtung erfolgen. Dazu sollen die Riegel- und die Steherkanten in einem Abstand von 100 bis 1.900 mm optisch angetastet werden.

Lösung:

Die Lichttaster der Serie HT 110 erkennen unterschiedliche Materialien auch unter veränderbaren Bedingungen zuverlässig. Sie zeichnen sich durch exaktes Schaltverhalten an Profilkanten aus. Durch ihre Reichweite von bis zu 5.000 mm eignen sie sich auch für den Einsatz an doppeltiefen Lagerplätzen.

IPS 200i Industriekamera zur präzisen Fachfeinpositionierung an Regalbediengeräten für einfach- und doppeltiefe Lagerplätze.

Fachfeinpositionierung mit kamerabasiertem Sensor (einfach- und doppeltief)

Anforderung:

Nach der Grobpositionierung des Regalbediengerätes soll die Fachfeinpositionierung in horizontaler (X) und vertikaler (Y) Richtung erfolgen. Dazu sollen die Riegel- oder die Stehermarkierungen in einem Abstand von 100 bis 1.900 mm durch eine Kamera angetastet werden.

Lösung:

Die kompakten kamerabasierten Sensoren IPS 200i / 400i werden zur Fachfeinpositionierung vor einfach oder doppelttiefen Regalfächern eingesetzt. Über die integrierte Ethernet TCP/IP -, PROFINET - oder Ethernet/IP-Schnittstelle lassen sich die Geräte einfach in unterschiedliche Steuerungen integrieren und über den integrierten Webserver leicht konfigurieren.


Applikationen zur Detektion bei Regalbediengeräten

HRT 25B Long Range sowie ODS/HT Sensoren zur Fachbelegtkontrolle und Durchschubsicherung an Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Fachbelegtkontrolle / Durchschubsicherung

Anforderung:

Bevor eine Palette oder eine Kassette in ein Regalfach eingelagert werden kann, muss überprüft werden, dass das Regalfach leer ist. Bei der Auslagerung muss überwacht werden, dass bei der Bewegung des Teleskoparmes oder der Gabel das eingelagerte Material nicht durchgeschoben wird.

Lösung:

Die Sensoren HRT 25B Long Range und ODS 110 mit Messwert oder schaltend als HT 110 erkennen die Ware aufgrund ihres fokussierten Lasers in einer Reichweite von bis zu fünf Metern und bieten damit eine hohe Funktionsreserve. Bei schaltenden Produktvarianten kann mithilfe der Fenster-Funktion die Bewegung der Kassette erkannt werden.

PRK Reflexionslichtschranke zur zuverlässigen Anwesenheitskontrolle von Ladungsträgern an Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Anwesenheitskontrolle

Anforderung:

Nach der Ein- oder Auslagerung muss überprüft werden, dass das Lastaufnahmemittel das Material vollständig abgeladen oder eingezogen hat, damit Kollisionen und Stillstandszeiten vermieden werden.

Lösung:

Die optischen Sensoren der Serien 3C, 25C und 46C zeichnen sich neben hoher Reichweite und vergrößerter Funktionsreserve auch durch ein einfaches Handling aus. Mit ihren unterschiedlichen Optik-Varianten stehen die Geräte für sichere Objekterkennung – z. B. auch bei umschrumpften oder perforierten Gebinden.

LCAM 308 Industriekamera zur visuellen Kontrolle von Lastaufnahmemitteln an Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Visuelle Überwachung

Anforderung:

Für die visuelle Ferndiagnose des Regalbediengeräts und seines Lastaufnahmemittels wird eine vor Ort installierte Kamera eingesetzt. Sie ermöglicht die Überprüfung der relevanten Komponenten aus der Ferne, ohne dass eine physische Anwesenheit im Lager erforderlich ist.

Lösung:

Die industrielle IP-Kamera LCAM 308 bietet Einblick in Bereiche, die für den Anlagenbediener während des Betriebes nicht zugänglich sind. Damit wird die Fehlerursache im Störungsfall vereinfacht. Die robuste Kamera liefert durch die Ethernet-Schnittstelle Live-Streams in hoher Qualität. Zudem kann die Aufnahme der letzten Minute abgerufen werden.

Induktivsensor zur zuverlässigen Erkennung der Endlage von Lastaufnahmemitteln an Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Erkennung der Endlage des Lastaufnahmemittels

Anforderung:

Bevor sich das Regalbediengerät bewegen darf, muss geprüft werden, ob sich das Lastaufnahmemittel in der Endlage befindet.

Lösung:

Die induktiven Sensoren der Serien IS 208 und IS 212 erkennen zuverlässig metallische Objekte. Die Geräte mit robustem Metallgehäuse lassen sich über die Auswahl des Schaltausgangs, des Anschlusses und der Tastweite optimal an die jeweilige Anwendung anpassen.


Applikationen zur optischen Datenübertragung

Optische Datenübertragung mit bis zu 2 Mbit/s für die berührungslose Kommunikation von Regalbediengeräten in der Intralogistik.

Optische Datenübertragung bis 2 Mbit/s

Anforderung:

Von Feldbussen wie Profibus, CANopen und Interbus sollen Daten kabellos auf das Regalbediengerät oder das Lastaufnahmemittel übertragen werden. Dabei soll die Übertragungsrate bis zu 2 Mbit/s betragen.

Lösung:

Die Datenübertragungs-Lichtschranke DDSL 200 ist mit allen gängigen industriellen Feldbus-Schnittstellen erhältlich und damit leicht in die Anlage zu integrieren. Verschiedene Reichweiten-Varianten von 80 bis 500 m bieten immer eine zugeschnittene Lösung.

> Mehr zur optischen Datenübertragung

DDLS 500 zur optischen Ethernet-Datenübertragung zwischen Regalbediengeräten, Transferwagen und stationären Anlagenteilen.

Optische Datenübertragung bis 100 Mbit/s

Anforderung:

Von Ethernet basierten Feldbussen wie z. B. PROFINET, EtherCAT und Ethernet TCP / IP sollen Daten kabellos auf das Regalbediengerät oder das Lastaufnahmemittel übertragen werden. Die Übertragungsrate soll für Datenmengen bis 100 Mbit/s ausgelegt sein.

Lösung:

Die Datenübertragungs-Lichtschranke DDLS 500 mit Industrial Ethernet-Schnittstellen überträgt Daten mit einer Rate von bis zu 100 Mbit/s. Mit dem Ausrichtlaser und der vormontierten Montageplatte lassen sich die Geräte besonders einfach ausrichten, und der integrierte Webserver sorgt für eine schnelle und ortsunabhängige Ferndiagnose.

> Mehr zur optischen Datenübertragung


Präzise Positionierung und zuverlässige Detektion

Bei der automatisierten Ein- und Auslagerung müssen mechanische Einflüsse durch wechselnde Lasten sowie Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden. Neben der präzisen Positionierung des Fahrzeugs ist daher eine Feinpositionierung des Lastaufnahmemittels erforderlich, um die Ladungsträger zuverlässig aufzunehmen und abzugeben. 

Für einen automatisierten Betrieb ist zudem die zuverlässige Detektion von Ladungsträgern und Übergabepositionen entscheidend. Sie ermöglicht die Überwachung von Aufnahme- und Abgabevorgängen und unterstützt die Freigabe nachfolgender Bewegungsabläufe. 

Eine weitere wichtige Anwendung ist die optische Datenübertragung von Steuerungssignalen an das bewegliche Regalbediengerät. Sie stellt eine Alternative zu mechanisch beanspruchten Schleppkabeln dar und ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation zwischen der stationären Steuerung und dem Fahrzeug.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung bei Regalbediengeräten?

Unser Expertenteam unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Sensorlösung für Ihre Anforderungen.


Häufige Fragen zu Regalbediengeräten

Eine zentrale Rolle spielen Positionssensoren, die sich durch hohe Messgeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit auszeichnen. Ergänzend ist die zuverlässige Detektion von Anwesenheit und Kanten entscheidend, um Regalfächer präzise anzufahren sowie Ladungsträger korrekt aufzunehmen und abzusetzen. Aufgrund ihrer großen Reichweite und kurzen Ansprechzeiten kommen hierfür bevorzugt optische Sensorlösungen zum Einsatz.

Die Positionierung von Regalbediengeräten (RBG) umfasst die X- und Y-Achse vor dem Regal. Bei RBG, die auf einer einzelnen Schiene verfahren, eignen sich laserbasierte Positionssensoren aufgrund ihrer hohen Genauigkeit, großen Reichweite und schnellen Messung besonders gut. Für Fahrzeuge, die mehrere Gassen bzw. Schienen bedienen, sind Code-Positioniersysteme wie das BPS häufig besser geeignet. Auch Absolutwertgeber am Antrieb können insbesondere bei kürzeren Gassen eine geeignete Lösung sein, allerdings kann es durch Schlupf zu Positionsabweichungen kommen.

Witterungseinflüsse und wechselnde Beladung können zu mechanischen Veränderungen und damit zu Toleranzen im Regalsystem führen. Um diese auszugleichen und eine optimale Lagerplatzausnutzung sicherzustellen, werden das RBG und die Lastaufnahmemittel an jedem Lagerplatz feinpositioniert. Dies erfolgt beispielsweise durch Kantendetektion in X- und Y-Achse oder mithilfe von Markern.

Bevor ein Objekt in das Regalfach eingeschoben wird, prüft ein Sensor, ob der Lagerplatz frei ist. Wird ein belegtes Fach erkannt, muss der Einlagerungsvorgang gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben werden.

Hierbei wird erkannt, ob ein bereits eingelagertes Objekt durch das Einschieben eines neuen Objekts ungewollt nach hinten aus dem Lagerfach geschoben wird. Dies lässt sich beispielsweise über einen Distanzsensor erfassen, dessen Messwert beim Einschieben nicht wie erwartet abnimmt. Diese Überwachung ist besonders bei doppeltiefen Lagerplätzen wichtig, etwa bei der Einlagerung von Paletten.

Extreme Temperaturen stellen besondere Anforderungen an Sensoren und weitere Betriebsmittel. Bei optischen Sensoren kann beispielsweise die Austrittsscheibe beschlagen oder vereisen. Auch mechanische Komponenten wie Kugellager sind betroffen, da sich die Viskosität der Schmiermittel temperaturabhängig verändert. Daher müssen alle eingesetzten Komponenten für die jeweiligen Umgebungsbedingungen ausgelegt sein.