RDH 100
Para entornos de producción: Lectores RFID de la serie RDH 100
Son robustos y pueden instalarse en entornos metálicos
A la hora de automatizar líneas de producción que requieren robustez e insensibilidad a las influencias ambientales, los sistemas RFID de alto rendimiento son el método de identificación preferido para monitorizar continuamente los pasos de producción individuales y asegurar los requisitos de calidad.
El espacio disponible suele ser muy limitado, sobre todo en entornos de producción, en celdas de producción y en estaciones de ensamblaje. Gracias a su diseño, el lector de alta frecuencia RDH 142 cilíndrico con un diámetro de 30 mm puede montarse con gran facilidad y flexibilidad en entornos metálicos, y proporciona resultados de identificación fiables con un alcance de lectura de hasta 60 mm.
El lector RFID está disponible en la versión RDH 142 con IO-Link, que posibilita el uso rápido y sencillo a nivel del sensor.