AC-ABF12

確認応答ユニット

製品番号: 50145465

機能 ミューティング機能によるAOPDsでの解除
接点配列 2NO
ボタンによる切替電流 1 ... 1,000 mA
電流負荷、最大 10 A
定格絶縁電圧 500 V AC/DC
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 72 mm x 56 mm x 80 mm
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
正味重量 250 g
筐体色 グレー
黒色
薄板クランプの素材 ステンレス
コントローラ コマンドトランスミッタ1個
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 80 °C
保護等級 IIIIP 67IP 69K
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf