AC-L250-UCA
アクチュエータ
製品番号:
50142133
| コードの種類 | ユニークコード |
| コーディングレベル | 高い, EN ISO 14119 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 48.1 mm x 59.4 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 99 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |