AMS 138i 120 H

オプティカル位置センサ

製品番号: 50155766

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ AMS 100i
アプリケーション クレーン/ガントリークレーンの衝突防止
スキレットシステムと移動車の位置決め
スタッカークレーン等の位置決め
電気メッキ装置の位置決め
ご注文のご案内 反射フィルムは別途ご注文下さい
MTTF 27 年
光源 レーザー, 赤
波長 660 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
最大 レーザー出力 0.004 W
送信信号形式 変調
パルス持続時間 0.8 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 100 mm [120,000 mm]
光スポット形状の種類 丸形
検出範囲 100 ... 120,000 mm
分解能 0.001 ... 10 mm
精度 2 mm, +/-
再現性(1σ) 0.2 mm, (検出範囲120.000 mmまでの場合)
測定値出力 1 ms
温度ドリフト、絶対(mm/10K) ≤ 1 mm/10K
搬送速度 最大 10 m/s
サプレッサ 表示なし
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
消費電流、最大 250 mA
応答時間 8 ms
種類 EtherCAT
コネクタ数 4 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XD1 PWR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 EtherNet TCP/IP, UDP
サービスインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XF0 SERVICE
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 EtherCAT BUS IN
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XF1 IN
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 EtherCAT BUS OUT
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XF2 OUT
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 70 mm x 139 mm x 118 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 1,100 g
筐体色 グレー
赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LC-ディスプレー
LED
LEDの数 2 個数
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -5 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 65III
認可 UL
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
EDSデータ - AMS 138i EDS V1.0.26 - zip
適合宣言書CE - pdf