BTU 320M-D12

アセンブリシステム

製品番号: 50132150

含む M4 x 6 ネジ 4本
製品グループに適している 据置型二次元コードリーダ
適している 据置型二次元コードリーダ シリーズ DCR 200i
取り付け部の規格名称 金属 アルミ
スチール、亜鉛メッキ
正味重量 64 g
取り付け部のモデル アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側 12mm丸ポール用
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の種類 360°回転可
クランプ可
調整可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip