CB-M12-10000E-5GM
接続回線
製品番号:
678051
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
| 消費電圧 | 最大60 V AC/DC |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| ロック | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| 心線数 | 5 個数 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| シリコン非含有 | はい |
| ケーブル長 | 10,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| 心線の絶縁 | PP |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| シースの特徴 | フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易 |
| シースの強度 | VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性 |
| レンチサイズ | 13 mm |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の15倍 |
| 曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
| 周囲温度、動作時、非固定 | -25 ... 80 °C |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -50 ... 80 °C |
| 認可 | UL c UL US |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |