CB-M12-30000E-5GF

接続回線

製品番号: 50129553

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KD S-M12-5A-P1-300
接続回線
製品番号: 50144049
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 5 個数
  • ケーブル長: 30,000 mm
製品番号: 50144049
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
消費電圧 最大60 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 5 個数
シースの色 黒色
シールド はい
シリコン非含有 はい
ケーブル長 30,000 mm
シースの素材 PUR
心線の絶縁 PP
ドラッグチェーン適応 いいえ
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易
シースの強度 VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性
レンチサイズ 13 mm
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の15倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
周囲温度、動作時、非固定 -25 ... 80 °C
周囲温度、動作時、固定設置 -50 ... 80 °C
認可 UL
c UL US
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf