CU400P-3M12

コネクタユニット

製品番号: 53800150

Icon Icon
適している セーフティ・レーザースキャナ RSL 420P
セーフティ・レーザースキャナ RSL 450P
セーフティ・レーザースキャナ RSL 455P
コネクタ数 3 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
機能 PROFINET/PROFIsafe-通信,入力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 PROFINET/PROFIsafe-通信,出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,700 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 バヨネットシステム
関税分類番号 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
GSDMLデータ - V2.42 - zip
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - pdf