CU400P-AIDA
コネクタユニット
製品番号:
53800151
| 適している | セーフティ・レーザースキャナ RSL 420P セーフティ・レーザースキャナ RSL 450P セーフティ・レーザースキャナ RSL 455P |
| コネクタ数 | 4 個数 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | PROFINET Push/Pull 24V |
| 機能 | イーサネット,入力 |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| 機能 | イーサネット,出力 |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | PROFINET Push/Pull 24V |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 3,230 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類 | バヨネットシステム |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |