DCR 248i FIX-M1-102-R3

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50134527

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ DCR 200i
チップ CMOS (Global Shutter)
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Aztec
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
GS1 データバー
GS1 データバーQR-Code
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
PDF417
QRコード
UPC
コーダバー
データマトリクスコード
医薬品コード
読み取り距離 50 ... 220 mm
光源 LED, 赤
送信信号形式 パルス化
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
モジュールサイズ 0.19 ... 0.5 mm
電子シャッター速度 0.068 ... 5 ms
カメラタイプ モノクロ
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
平均的な電力消費 8 W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
電圧の種類 DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 +24 V オン
入/出力数 選択可 2 個数
種類 入/出力 選択可
電圧の種類、出力 DC
電圧の種類、入力 DC
種類 イーサネット, PROFINET, RS 232, RS 422
機能 プロセス
伝送速度 4,800 ... 115,200 Bd
データフォーマット 設定可能
スタートビット 1
データビット 8
ストップビット 1
パリティ なし
伝送プロトコール <データ>
データコーディング ASCII
バイナリ
機能 プロセス
伝送速度 4,800 ... 115,200 Bd
データフォーマット 設定可能
スタートビット 1
データビット 7、8、データビット
ストップビット 1、2 ストップビット
パリティ 設定可能
データコーディング ASCII
バイナリ
アーキテクチャ クライアント
サーバ
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 / 100 Mbit/s
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP、UDP
機能 プロセス
適合クラス B
プロトコール PROFINET RT
伝送速度 100 Mbit/s
種類 イーサネット
機能 サービス
コネクタ数 2 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 43 mm x 61 mm x 44 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 プラスチック PC
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 120 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
表示の種類 LED
LEDの数 10 個数
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
ティーチイン
パラメータ化コード
コントローラ キー
コントローラの機能 トリガー
自動セットアップ
調整モード
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
GSDMLデータ - Firmware from V2.0.0 - zip
ソフトウェア - Device Finder V4.0.1 - zip
ソフトウェア - Data Function Block for TIA V15 - zip
ソフトウェア - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - XML Interface description - pdf
取扱説明書 - XML Job description - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
はじめに - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf