DDLS 538 40.4 L S3
データトランスファ
製品番号:
50146894
| シリーズ | DDLS 500 |
| 特別モデル | 一体型レーザーアライメントアシスト 反射面からの影響なし 平行光軸の動作 |
| 作業エリア | 100 ... 40,000 mm |
| 光源 | レーザー, 赤外線 |
| 伝送周波数 | F4 |
| 開口角 | 1 ° |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 伝送プロトコール | EtherCAT |
| 種類 | EtherCAT リンク ダウン 70 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE) |
| 機能 | プロセス |
| スイッチ機能 | なし |
| 伝送速度 | 100 Mbit/s |
| 機能 | プロセス |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | パワー |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | BUS |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 100 mm x 156 mm x 99.5 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 正味重量 | 1,255 g |
| 表示の種類 | LED バーグラフ |
| 周囲温度、動作時 | -5 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -35 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| 規格によるノイズテスト方法 | EN 60068-2-64 |
| 規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 |
| 関税分類番号 | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |