E7-V1-DS-C
信号タワー部
製品番号:
50130424
| シリーズ | E7 |
| 適している | 信号タワーユニット シリーズ E7 |
| シグナリングタイプ | 光学的 |
| 寿命 | >100,000 h |
| 供給電圧 UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| 消費電流、最大 | 51 mA |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 70 mm x 61 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 80 g |
| 取り付けの種類 | バヨネットシステム |
| 光源の種類 | LED/24V |
| 信号画像 | 連続光 |
| ドーム色 | 透明 |
| 放射角 | 360° |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 66、UL タイプ 4/4X/13 |
| 認可 | c UL US |
| 関税分類番号 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |