EI-M 058 CL
エンコーダ シリーズ情報
製品番号:
ENC-00110
| Bestellhinweis | " ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。 " |
| Serie | EI 058 CL |
| Grundprinzip | インクリメンタル |
| Funktionsprinzip | 磁力の |
| Flanschdurchmesser | Ø 58mm |
| Flanschtyp | 固定フランジ |
| Vollwelle/Hohlwelle | 中空シャフト |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 ... 30 VDC |
| Ausgangsschaltung | HTL (5 VDC の場合に TTL) HTL、inv. (5 VDC の場合に TTL/RS422 に互換性) |
| Impulszahl | 1 … 16384 I/U |