漸増回転エンコーダ

インクリメンタルなエンコーダ付きのEIシリーズは、インパルスカウンターによる位置変化の検出、動きの監視または速度制御に適しています。製品の選択は、様々な解像度、機械的な取り付けのオプション、標準的なフォーマットTTLおよびTHLにおける信号出力を伴う直径測定器の波長とともに定期的に拡張されています。これらのバリエーションは、スイッチオン後の標準位置または標準化を必要としています。解像度は、100 と 25000の間の一回転当たりの回転数から明らかになります。
Encoder_1400x400px

機械やシステムにおける回転速度、位置、速度を測定する回転エンコーダ

測定センサソリューションは、産業用オートメーションにおいて中心的な役割を果たし、直線運動の検出だけでなく、回転運動の正確な測定にも不可欠です。直線運動のアプリケーションには光学式や超音波式のセンサ技術が利用できますが、回転エンコーダは回転部品の位置、回転速度、動作方向を確実に測定するソリューションを提供し、それによってオートメーション技術におけるさらなるアプリケーションの可能性を切り開きます。Leuzeでは、要件に応じて、インクリメンタルエンコーダとアブソリュート回転エンコーダの両方を取り揃えています。そのアプリケーションは、イントラロジスティクスやロボティクスから、包装、木材加工、工作機械、さらには自動車産業まで多岐にわたります。これらの製品は、欧州の厳格な品質基準に基づいて製造・試験されており、世界各地でご利用いただけます。特に、幅広い分解能、高い軸荷重容量、優れた操作性、迅速な立ち上げを重視しています。これにより、さまざまなオートメーションタスクに適したソリューションを提供でき、センサを柔軟に選択するとともに、多様な組み合わせが可能となっています。

お客様が手にするメリット

  • 高性能な製品ラインナップ:高い分解能と優れた信号品質を実現し、欧州の品質基準に従って製造されています。また、高い振動負荷や軸荷重がかかる過酷な環境にも対応する設計となっています。
  • 最適化されたソリューションをパッケージで提供:直線・回転の測定および位置決めタスク向けセンサを、必要に応じて自由に組み合わせることができます。これにより、プロジェクト計画が簡素化され、コスト面や効率面でさらなるメリットが得られます。
  • 世界に広がるLeuzeのサポート体制:製品の選定、システムへの統合、制御システムへの接続について、専門的なサポートを提供いたします。
  • すべてをワンストップで:測定や位置決めのタスクに対応する高精度なソリューションを一社で提供

製品の選択へ直接進む

アプリケーション

Encoder_Schlauchbeutelmaschine_700x500px

包装:ロール材の巻き取り制御

要件:

チューブ型袋製造機、パレット包装機、ラベリングシステムなどで紙やフィルムの繰り出しと切断を自動化するには、材料の送りを正確に制御する必要があります。繰り出し工程を確実に制御するには、シャフトに取り付けたセンサでフィルムロールの回転運動を検出する必要があります。

ソリューション:

インクリメンタル回転エンコーダ EI 024 は、この回転運動を検知し、選択された分解能(1回転あたりのパルス数)に応じて、適切なインターフェースを介してモーターコントローラに正確な電気信号を送信します。シャフトの形状や必要な分解能に応じて、さまざまなモデルをご用意しています。

Encoder_Folienwickler_700x500px

包装:パレット包装機のフィルム制御

要件:

フィルムの張力を監視し、フィルムの繰り出しを制御するには、回転速度を制御する必要があります。

ソリューション:

例えば、EIシリーズのインクリメンタルエンコーダは、この目的に最適です。インペラを使用して材料の移動を直接検出することも、コンパクトなモデルを使用してシャフトに直接取り付けることもできます。アプリケーションに応じて、さまざまな仕様、分解能、パルス数の製品を取り揃えています。

Encoder_Welle_Riementransportband_700x500px

イントラロジスティクスコンベヤベルトの速度監視

要件:

保管システムや材料フロー技術において、回転エンコーダは、コンベヤベルトやその他の連続稼働する搬送システムの監視において重要な役割を果たします。回転運動と速度を確実に測定して、正常な動作の監視を支援し、システムの稼働率を確保します。同時に、アイドル状態などの稼働状態も検出し、その情報を活用してエネルギー消費を効率的に削減します。測定には、コンベヤローラーの回転運動を直接監視するセンサーを使用します。

ソリューション:

EIシリーズの回転エンコーダは、コンベヤローラーに取り付けることも、駆動ホイールを介してコンベヤベルトに直接取り付けることもでき、回転運動と速度を確実に測定して、そのデータをシステム制御に利用できます。要件に応じて、さまざまな分解能やインターフェースをご用意しています。

その他のアプリケーション分野

  • 産業用オートメーション:生産・組立システムでは、回転エンコーダが速度、位置、動作シーケンスを高い精度で測定します。これにより、機械の動作や材料送りを確実に制御し、同期させることができます。
  • 製紙、印刷、金属産業:回転エンコーダは、シリンダーやローラーの回転速度や動きを測定し、プロセスの高精度な制御を実現します。これにより、各工程を確実に制御し、同期させることができ、特に材料の供給と排出において威力を発揮します。