EI-P 058 BB

エンコーダ シリーズ情報

製品番号: ENC-00430

Bestellhinweis "
ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。
"
Serie EI 058 BB
Grundprinzip インクリメンタル
Funktionsprinzip 光学的に補間された
Flanschdurchmesser Ø 58mm
Flanschtyp ブラインドホール
Vollwelle/Hohlwelle 中空シャフト
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 15 mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 ... 30V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL、inv.
TTL
TTL、RS422 互換性、inv.
Impulszahl 1000 I/U
2000 I/U
2500 I/U
4000 I/U
4096 I/U
5000 I/U
8000 I/U
8192 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12500 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U