EI-P 058 SC

エンコーダ シリーズ情報

製品番号: ENC-00360

Bestellhinweis "
ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。
"
Serie EI 058 SC
Grundprinzip インクリメンタル
Funktionsprinzip 光学的に補間された
Flanschdurchmesser Ø 58mm
Flanschtyp ステータカップリング
Vollwelle/Hohlwelle 中空シャフト
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 ... 30V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL、inv.
TTL
TTL、RS422 互換性、inv.
Impulszahl 1440 I/U
2880 I/U
3000 I/U
3600 I/U
4000 I/U
5760 I/U
6000 I/U
7200 I/U
7500 I/U
8000 I/U
9182 I/U
10000 I/U
10240 I/U
12000 I/U
12500 I/U
15000 I/U
16384 I/U
20000 I/U
20480 I/U
25000 I/U
Wellendurchmesser Ø Konus 1/10, 9,25 mm [Ø 3/8"]