EI-P 100 HI

エンコーダ シリーズ情報

製品番号: ENC-00470

Bestellhinweis "
ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。
"
Serie EI 100 HI
Grundprinzip インクリメンタル
Funktionsprinzip 光学的に補間された
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp 中空シャフト 絶縁された
Vollwelle/Hohlwelle 中空シャフト
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 25,4 mm [Ø 1"]
Ø 30mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 ... 30V DC
10 ... 30 V DC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL、inv.
TTL
TTL、RS422 互換性、inv.
Impulszahl 4096 I/U
8192 I/U
10240 I/U
16384 I/U
20480 I/U