EI-P 100 HO
エンコーダ シリーズ情報
製品番号:
ENC-00460
| Bestellhinweis | " ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。 " |
| Serie | EI 100 HO |
| Grundprinzip | インクリメンタル |
| Funktionsprinzip | 光学的に補間された |
| Flanschdurchmesser | Ø 100 mm |
| Flanschtyp | 中空シャフト |
| Vollwelle/Hohlwelle | 中空シャフト |
| Wellendurchmesser | Ø 25 mm Ø 28 mm Ø 30mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 ... 5.5 V DC 5 ... 30V DC 10 ... 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL、inv. TTL TTL、RS422 互換性、inv. |
| Impulszahl | 4096 I/U 8192 I/U 10240 I/U 16384 I/U 20480 I/U |