HRTR 25B/6-300F, 650-JST
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50127353
| シリーズ | 25B |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 動作範囲 | 保証検出範囲 |
| 動作範囲、黒 6% | 0 ... 0.3 m |
| 限界動作範囲、黒 6% | 0 ... 0.3 m |
| 限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
| 固定された検出範囲 | 0.3 m |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 620 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 19 mm x 19 mm [200 mm] |
| 光スポット形状の種類 | 方形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
| スイッチング周波数 | 250 Hz |
| 応答時間 | 2 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 電力供給 |
| コネクタの種類 | JSTPHR-3付きケーブル |
| ケーブル長 | 650 mm |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 30 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | マルチターン |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 66II IP 67 |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |