IHRT 46B/4.21-S12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50112941
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 46B |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| 特別モデル | 警告出力 |
| 動作範囲 | 0 ... 1 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 1 m (一般的な検出範囲) |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 850 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| 光スポット形状の種類 | 方形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | UB オン |
| 機能 | 警告出力 |
| スイッチング周波数 | 100 Hz |
| 応答時間 | 5 ms |
| スタンバイ遅延 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 24.5 mm x 76.9 mm x 51.2 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック 金属 |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 110 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 素材の適合性 | ECOLAB |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | マルチターン |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II IP 69K |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |