IRK 95/44-250 L

動的拡散型センサ

製品番号: 50025611

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
FRK 95/44-350 L
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50034515
  • シリーズ: 95
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.35 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50034515
シリーズ 95
動作原理 スキャン原理
特別モデル 警告出力
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.01 ... 0.25 m
動作範囲、グレー18% 0.015 ... 0.19 m
動作範囲、黒 6% 0.02 ... 0.16 m
限界動作範囲、白色90% 0.01 ... 0.4 m
限界動作範囲、グレー18% 0.015 ... 0.25 m
限界動作範囲、黒 6% 0.02 ... 0.18 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 35 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 17 mm x 66 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 90 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf