ISS 218MM/44-14N-S12

誘導型スイッチ

製品番号: 50141485

Icon Icon Icon
シリーズ 218
限界動作範囲 典型値 Sn 14 mm
動作範囲 Sa 0 ... 11.34 mm
特別モデル 非等価
MTTF 850 年
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 36 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 16 mA
温度ドリフト、最大(%でSrから) 19 %
再現正確性、最大(%でSrから) 10 %
スイッチヒステリシス 20 %
デジタルスイッチ出力数 2 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 200 mA
残留電流、最大 0.05 mA
電圧降下 ≤ 2 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)-非等価
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ブレーク (NC)-非等価
スイッチング周波数 1,500 Hz
スタンバイ遅延 50 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 64 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
取付け方法 非シールドタイプ
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
検出面の素材 プラスチック, ポリブチレン(PBT)
正味重量 32 g
筐体色 グレー
銀
取り付けの種類 取り付けネジ
規格検出板 42 x 42 mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
金属
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 80 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-4-2, -3, -4, -8
アルミ 0.5
ステンレス 0.7
銅 0.3
真鍮 0.5
鋼鉄 Fe360 1
関税分類番号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf