コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | 軸方向 |
丸形プラグ、LED | いいえ |
コネクタの種類 | オープン末端 |
心線数 | 8 個数 |
シースの色 | グレー |
シールド | いいえ |
ケーブル長 | 30,000 mm |
シースの素材 | PUR |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |