LMSMA35A00024KH10M16

回転エンコーダ

製品番号: 50144569

Icon
シリーズ CMS 7xxi
種類 漸増回転エンコーダ
分解能 50 p/r
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
種類 HTL
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 1,275 g
筐体色 銀
フランジタイプ 固定フランジ
外形 平坦化した中実シャフト
寸法(直径 x 長さ) 10 mm
寸法(直径 x 長さ) 20 mm
始動トルク 0.01 N·m
シャフト負荷 - 軸方向 120 N
シャフト負荷 - 半径方向 220 N
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -10 ... 50 °C
保護等級 IP 65
適応基準 IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
規格による振動テスト方法 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
データシート - Dimensioned drawing - pdf