LS 97/2 SE-L.2
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号:
50029650
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。
| シリーズ | 97 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 動作範囲 | 0 ... 3.5 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 6 m (一般的な検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 880 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 40 mA |
| スイッチング周波数 | 200 Hz |
| 応答時間 | 2.5 ms |
| スタンバイ遅延 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 18 mm x 75 mm x 23 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 85 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |