LSIS 472i M45-I1-H

スマートカメラ

製品番号: 50128425

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:1製品が見つかりました
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H
スマートカメラ
製品番号: 50142217
  • アプリケーション: 2倍の区画奥行
  • シリーズ: IPS 400i
  • インターフェース: イーサネット
  • 特別モデル: ヒーティング
製品番号: 50142217
シリーズ LSIS 472i
アプリケーション 2倍の区画奥行
単一の区画奥行
特別モデル ヒーティング
ソフトウェア機能 焦点合わせ
高精度の区画(センサ)位置決め
作業エリア 250 ... 1,900 mm
光源 LED, 赤外線
送信信号形式 パルス化、連続
カメラの水平方向分解能 752 px
カメラの垂直方向分解能 480 px
焦点距離 16 mm
フレームレート(フレーム/秒)、最大 50 個毎秒
電子シャッター速度 0.054 ... 20 ms
カメラタイプ モノクロ
サプレッサ 加熱保護
極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
入/出力数 選択可 8 個数
電圧の種類、出力 DC
スイッチ電圧、出力 典型値 UB / 0 V
電圧の種類、入力 DC
スイッチ電圧、入力 典型値 UB / 0 V
種類 イーサネット, RS 232
機能 プロセス
アーキテクチャ クライアント
サーバ
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 Mbit/s
100 Mbit/s
機能 サービス
プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP、UDP
コネクタ数 3 個数
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 サービス
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 PWR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 BUS OUT
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 75 mm x 55 mm x 113 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 500 g
筐体色 赤、RAL 3000番
黒、RAL9005番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
表示の種類 LED
白黒グラフィックディスプレー 128x64ピクセル
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -35 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65
IP 67III
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
US特許 US 8,288,706 B
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf