LSSR 46B.8

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50132454

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。

結果リスト:1製品が見つかりました
LS46C.8-M12
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号: 50127045
  • シリーズ: 46C
  • 動作原理: 1方向原理
  • 動作範囲、最大: 0.5 ... 120 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50127045
シリーズ 46B
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
動作範囲 0 ... 50 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 60 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
イネーブル入力数 1 個数
種類 イネーブル入力
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 50 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67
IP 69KII
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf