LV463B.7/2T-150-M12

ライトガイドアンプ

製品番号: 50126592

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
LV463.XV7/2T-150-M12
ライトガイドアンプ
製品番号: 50133967
  • シリーズ: 463
  • 光源: LED, 赤
  • スイッチ出力: トランジスタ, NPN
  • コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12
製品番号: 50133967
シリーズ 463
適している プラスチック・ライトガイド
光ファイバー・ライトガイド
特別モデル タイム機能
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
光ファイバ接続 クランプ取り付け
供給電圧 UB 12 ... 24 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 40 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2.5 V
高:≥(UB-2.5V)
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 50,000 Hz
応答時間 10 ms
入/切スイッチ遅延 入/切スイッチ遅延
スタンバイ遅延 500 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 150 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.25 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 31.5 mm x 72 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
正味重量 70 g
筐体色 赤
黒色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ スライドスイッチ
ロッカー-圧力スイッチ
コントローラの機能 スイッチ領域調整
感度設定
明暗切り替え
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 85 °C
保護等級 IP 50
NEMA 1
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85423390
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CADモデル - zip
IODD - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf