MA 90

接続ユニット

製品番号: 50035348

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MA 900
モジュラー接続ユニット
製品番号: 50129663
  • シリーズ: MA 900
  • インターフェース: RS 232
  • 適している: バーコードリーダシリーズBCL 900i
  • コネクタ: D-subコネクタ
製品番号: 50129663
シリーズ MA 90
適している バーコードリーダ シリーズBCL 90
インターフェースに適合 RS 232
RS 422
RS 485
サプレッサ 極性逆付防止
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
コネクタ数 10 個数
機能 データインターフェース
コネクタの種類 クランプ
極数 7 -極
機能 電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 6 -極
機能 GND_SWO(スイッチ出力用GND)
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
機能 信号出力
コネクタの種類 クランプ
極数 4 -極
機能 信号入力
コネクタの種類 クランプ
極数 6 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 110 mm x 72 mm x 260 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 1,080 g
筐体色 グラファイトブラック RAL9011
赤、RAL 3000番
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 54III
関税分類番号 84735080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
データシート - pdf