MA 900

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50129663

Icon Icon Icon
シリーズ MA 900
適している バーコードリーダ シリーズBCL 900i
種類 RS 232, RS 422
コネクタ数 1 個数
機能 BUS IN
BUS OUT
PWR / SW IN / OUT
デバイスへの接続
データインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 25 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 193 mm x 180 mm x 71 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 800 g
筐体色 赤
黒色
表示の種類 LED
LEDの数 6 個数
保護等級 IP 65
認可 c UL US
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf