MLD335-R3LM

マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 66075200

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLD 300
デバイス種類 レシーバ
特別モデル レーザーアライメントアシスト用反射ユニット
一体型ステータスインジケータ
一体型ミューティングインジケータ
機能 シーケンス制御2センサミューティング
スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロー(EDM)、選択可
ミューティングイネーブル機能
ミューティングタイムアウトの延長
時間制御2センサミューティング
時間制御4センサミューティング
第2ミューティング信号の代替接続
部分ミューティング
配線付き設定
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット はい
一体型ミューティングインジケータ はい
一体型ステータスインジケータ はい
タイプ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 年, EN ISO 13849-1
PFHD 1.2E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849
ビーム本数 3 個数
ビーム間隔 400 mm
動作モードの選択 コネクタ 1、ピン 2: +24 V動作モード1、2、4用
コネクタ 1、ピン 2: 0 V 動作モード3、5、6用
コネクタ 1、ピン 7: +24 V 動作モード3、5、6用
コネクタ 1、ピン 7: 0 V 動作モード1、2、4用
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 150 mA, 外部負荷なし
セーフティガード 外部 最大3A
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 5 mA
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 380 mA
誘導負荷 2,200,000 µH
容量負荷 0.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
電圧降下 1 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
応答時間 50 ms
リスタート時間 100 ms
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
機能 ローカルインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 900 mm x 64.7 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 2,000 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 回転アタッチメント
溝に取付け
表示の種類 7セグ表示器
LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
認可 TÜV南
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CADモデル - MLD335-R3LM - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c CSA US - pdf