MSI-SR-ES20-03

セーフティリレー

製品番号: 50133025

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI-SR-ES31-03
セーフティリレー
製品番号: 50133023
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: スタート/リスタート・インターロック(RES)
製品番号: 50133023
シリーズ MSI-SR-ES20
アプリケーション 緊急停止で利用するためのベースデバイス
機能 位置スイッチの監視
近接スイッチの監視
非常停止回路の監視
リスタート 手動
自動
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849-1
定格電圧 UN 24 V AC/DC
定格周波数 50 ... 60 Hz
AC 60 Hzの定格制御電源電圧 US 20.4 V
AC 50 Hzの定格制御電源電圧 US 26.4 V
AC 50 Hzの最大定格制御電源電圧US 26.4 V
AC 50 Hzの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCにおける最大定格制御電源電圧 26.4 V
DCにおける最小定格制御電源電圧 20.4 V
定格電力 AC 2 V·A
定格電力 DC 1 W
ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 いいえ
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 2 個数
イネーブル電流パス メーク
接点の素材 銀合金
用途カテゴリー AC-15(メーク) 定格電圧 230 V、定格電流 3 A
用途カテゴリー AC-13(メーク) 定格電圧 24 V、定格電流 3 A
短絡保護(メーク) ヒューズ6AクラスgG、溶解統合
スイッチ電圧、イネーブル電流パス AC 240 V
スイッチ電圧、イネーブル電流パス DC 50 V
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 6 A
すべての電流パスの最大合計電流I² 72 A²
機械的寿命 100,000,000 スイッチングサイクル
入力の評価 1チャネルの
定格出力電圧 DC 24 V
制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) 50 mA
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) 70 mA
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 ≤ (5 + (1.333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
最小通電持続時間 30 ms
応答時間(自動起動tA2) 70 ms
応答時間(手動起動tA1) 20 ms
回帰時間 tR 70 ms
再スタンバイ時間 tW 200 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 8 -極
コネクタ断面 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 96.5 mm x 91.5 mm
正味重量 120 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf