NT ITxx0x
ACアダプタ
製品番号:
50103403
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 種類 | ACアダプタ |
| 適している | モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 3800g モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 3800i |
| 種類 | 卓上ACアダプタ |
| 出力 | 5 V DC、1 A |
| 入力 | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| 正味重量 | 478 g |
| 関税分類番号 | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |