NTEV 70
ACアダプタ
製品番号:
50031702
| 種類 | 工業用ACアダプタ |
| 出力 | 24 V DC、2.5 A |
| 入力 | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| 関税分類番号 | 84735080 |
| ECLASS 8.0 | 27230209 |
| ECLASS 9.0 | 27230209 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
| ETIM 6.0 | EC000599 |