OB-09.G-KRT21M
交換レンズ
製品番号:
50127842
| 適している | KRT 21 |
| 動作範囲 | 0.006 ... 0.012 m (保証検出範囲) |
| 正味重量 | 12 g |
| 関税分類番号 | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279205 |
| ECLASS 8.0 | 27279205 |
| ECLASS 9.0 | 27273603 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |