ODS9L2.8/L6A.01-650-M12

光学式距離センサ

製品番号: 50138417

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ODS9L2.8/LA6-650-M12
光学式距離センサ
製品番号: 50136953
  • シリーズ: 9
  • 検出範囲、最大: 50 ... 650 mm
  • アナログ出力: アナログ出力, 設定可、出荷時設定:電流
  • インターフェース: IO-リンク
製品番号: 50136953
シリーズ 9
アプリケーション 強い反射がある環境でのロボットポジショニング
センサシステムの種類 目的物に対して
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 22,000 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm [650 mm]
光スポット形状の種類 丸形
検出範囲 50 ... 650 mm, 事前設定: 80 ... 440 mm
分解能 0.1 mm
精度 1 %
基準サイズ精度 検出間隔
再現性(1σ) 0.1 mm
温度ドリフト 0.02 %/K
ベンチマーキング いいえ
光学的距離検出原理 三角測量
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチ容量、最大 0.0012 W
種類 設定可、出荷時設定:電圧
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
応答時間 1 ms, 一定の環境条件,90%許容,測定モード 標準
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM3
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM3=0.5ms
フレームタイプ 2.V
ポートタイプ A
仕様 V1.1
デバイスID 2179
SIOモードサポート はい
プロセスデータ IN 4 Byte
プロセスデータ OUT 8 bit
デュアルチャンネル はい
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 21 mm x 50 mm x 50 mm
筐体の素材 プラスチック
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 50 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
OLED-ディスプレー
LEDの数 2 個数
コントローラ PCソフトウェア
操作キー
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
周囲光イミュニティ 20,000 lx, EN 60947-5-2
保護等級 IP 67III
認可 UL
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
適合宣言書CE - pdf