ODSL 96K/66-2300-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50101882

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HT110L1.3/L6T-M12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50138062
  • シリーズ: 110
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 5 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50138062
シリーズ 96
センサシステムの種類 目的物に対して
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 3 mm x 8 mm [2,300 mm]
光スポット形状の種類 方形
検出範囲 150 ... 2,300 mm
分解能 1.0 ... 5.0 mm
精度 3 %
基準サイズ精度 検出間隔
高い再現正確性 2 %
ベンチマーク相対再現性 検出間隔
計測時間 2 ... 7 ms
ベンチマーキング いいえ
黒/白挙動 1 %
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 140 g
筐体色 赤
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 スイッチ
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf