ODT25CL1-3M.3/LT
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50154993
| シリーズ | 25C |
| 動作原理 | 背景抑制機能付き距離センサ |
| センサシステムの種類 | 目的物に対して |
| 特別モデル | 2つの独立したスイッチ出力 測定値出力 |
| 黒白エラー | ±20 mm、ダイヤグラムを参照 |
| 動作範囲 | 0.07 ... 3 m (保証検出範囲) |
| 設定範囲 | 50 ... 3,500 mm |
| ビーム経路 | 焦点の合った |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 680 nm |
| レーザークラス | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| スキュー | タイプ ± 2.5° |
| 検出範囲 | 50 ... 3,500 mm |
| 分解能 | 1.0 mm |
| 精度 | -20 ... 20 mm |
| 再現性(1σ) | 0 ... 13 mm |
| 測定値出力 | IO-Linkによる |
| 光学的距離検出原理 | Time of flight |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |
| 種類 | ティーチ入力 |
| 機能 | キーボードロック 明暗切り替え 検出範囲設定 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチ電流、最大 | 90 mA |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
| スイッチング周波数 | 7 ... 15 Hz, 反射率に応じて |
| 応答時間 | 33 ... 70 ms, 反射率に応じて |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| 種類 | IO-リンク |
| COMモード | COM3 |
| プロファイル | スマート センサプロファイル |
| 最小サイクルタイム | COM3 = 0.6 ms |
| フレームタイプ | 2.V |
| 仕様 | V1.1 |
| デバイスID | 2222 |
| SIOモードサポート | はい |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線数 | 4 -芯 |
| 心線断面 | 0.2 mm² |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 30 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
| 推奨締め付けトルク固定 M3 | 0.9 N·m |
| 素材の適合性 | ECOLAB |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| コントローラの機能 | 明暗切り替え 検出範囲設定 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67 IP 69KIII |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz