P65-V1-B-DS-O

インジケータ

製品番号: 50130474

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シグナリングタイプ 光学的
寿命 >100,000 h
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大 60 mA
コネクタの種類 クランプ
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 65 mm x 90 mm
取り付け状態での長さ 56 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 75 g
筐体色 黒色
取り付けの種類、設備側 Ø 22.5 mmの穴に
光源の種類 LED/24V
ドーム照明 全
信号画像 連続または点滅光
ドーム色 橙
放射角 360°
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
保護等級 IP 65
認可 c UL US
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371223
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
適合宣言書CE - pdf