PRK 412M/P

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50081408

Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
PRK412B/P
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50140145
  • シリーズ: 412B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 1.8 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50140145
PRK412B/4
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50140144
  • シリーズ: 412B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 1.8 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50140144
シリーズ 412
動作原理 反射原理
動作範囲 0.15 ... 1.3 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.15 ... 1.6 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 20 mA
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 700 Hz
応答時間 0.7 ms
スタンバイ遅延 25 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 グレー
心線数 4 -芯
心線断面 0.14 mm²
寸法(直径 x 長さ) 12 mm x 55 mm
ネジ寸 M12 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 60 g
筐体色 銀
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C