PRK3CL1.BT3/LP-200-M8

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50133709

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

結果リスト:1製品が見つかりました
PRK3CL1.BT3/LP-M8
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50133706
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50133706
シリーズ 3C
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
透明なフィルムの検出
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 0 ... 0.4 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 0.5 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠
最大 レーザー出力 0.0017 W
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 5.3 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm [500 mm]
光スポット形状の種類 丸形
スキュー タイプ ± 2°
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 3,000 Hz
応答時間 0.17 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.5
仕様 V1.1
SIOモードサポート はい
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 20 g
筐体色 赤
取り付けの種類 2つのM3ネジスリーブ
オプションの取り付け部を介して
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 感度設定
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
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
IODD - IODD V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf