RTH
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
結果リスト:17製品が見つかりました
TFM 05 1625.210
トランスポンダ
製品番号:
50141658
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -25 ... 150 °C
TFM 05 1910.219
トランスポンダ
製品番号:
50114961
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
トランスポンダ
製品番号:
50109233
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
トランスポンダ
製品番号:
50109232
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
トランスポンダ
製品番号:
50108290
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
トランスポンダ
製品番号:
50108070
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
トランスポンダ
製品番号:
50107790
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
トランスポンダ
製品番号:
50106413
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
トランスポンダ
製品番号:
50106412
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
トランスポンダ
製品番号:
50102956
- シリーズ: TFM
- 動作周波数: 13.56 MHz
- 適している: RFM
- 周囲温度、動作時、最大: -10 ... 50 °C
製品データ: 2026/09/10