シンプルビジョンセンサ

光学センサーのように使いやすく、カメラシステムのように強力です。シンプルビジョン製品ポートフォリオは、産業用オートメーションにおける画像処理を迅速かつ簡単に導入できます。DCR 1000i / 1100iの高性能コード読み込みアルゴリズムは、優れて高い読み込み速度を保証すます。センサーは、DPMコード用に改良されたアルゴリズムをオプションとして使用できます。OCRおよびOCVの機能を使うと平文も認識でき、印刷の品質を検査できます。
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

1D/2Dコード識別用カメラベースコードリーダー

DCR 1000i / 1100iシリーズシンプルビジョンセンサ

DCR 1000i / 1100iシリーズのシンプルビジョンセンサは、1D/2Dコード識別用の画像処理機能を備えた、コンパクトで汎用性の高い高性能デバイスです。2種類の異なる分解能の豊富なモデルで様々な要件に柔軟に対応します。
強力な画像処理ツール、設定が容易なソフトウェア、交換レンズ、高性能LED照明を統合したLeuzeの新型シンプルビジョンセンサは、優れた性能と高い効率を発揮します。 



お客様のメリット

  • 1D/2D識別タスクにおける優れた製品性能
  • DPMコード専用に強化された読み取りアルゴリズム
  • OCRとOCVのためのツールセット
  • 統合デジタルインターフェース TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、FTP/SFTP
  • 交換可能な対物レンズで距離、視野、分解能を柔軟に調整可能
  • 白と赤に切り替え可能な高性能LED照明を内蔵し、最適な高コントラスト画像を実現
  • 金属のような反射率の高い表面に直接マーキングされたコードの読み取りなど、要求の厳しいアプリケーション向けのフィルターキャップ
  • コンパクトな筐体により、スペースに制約のある設置環境など、さまざまなシステムコンセプトにも導入可能
  • IP67筐体で保護されたコードリーダーは、過酷な生産環境でも確実に動作可能



当社の柔軟なモデル選択により、さまざまな作業やご予算に対応するモデルがご用意できます。

DCR 1000i / 1100i

ハイパフォーマンスな読み取りアルゴリズムが、極めて高い読み取り率を実現します。このモデルには、DPMコード専用に改良されたアルゴリズムがオプションとして用意されています。

  • 1D/2Dコード読み取り
  • DPMコード読み取り
  • 印刷品質検証(OCV)
  • プレーンテキストの読み取り(OCR)

製品リストへのリンク DCR 1000i / 1100i

ハイライト

迅速な立ち上げ、多彩なアプリケーションに対応

一般的な産業用プロトコルに対応

ivs1048 software main

画像処理用と検査用の強力なツールと統計機能を備えたLeuze Vision Studioソフトウェアは、オフラインでの使用も可能です。特別なトレーニングや専門知識を必要とすることなくセットアップ可能なセンサは、コストや時間を節約します。幅広い産業用途に対応するシンプルビジョンセンサ:

  • ハンドリング装置の制御に必要な位置確認や、移動位置修正用のツール
  • マーキング、形状、その他の特徴による部品の識別
  • 部品が正しく製造されているか、正しく取り付けられているかのチェック
  • 部品の測定と数量確認
  • 部品に欠陥がないかのチェック
Industrieprotokolle_1400x400

TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、FTP/SFTP(Secure File Transfer Protocol)などの一般的なインターフェースプロトコルに対応しています。これにより、通信とデータ取得が容易になります。単純なプロセスの直接制御や、PLC接続を可能にするデジタル入出力を装備しています。

 

交換可能な対物レンズによる柔軟性

焦点距離調整と2種類のF値に対応する4種類のSマウント対物レンズにより、DCR 1000i / 1100i画像処理センサは、必要とする読み取り距離、視野、分解能、被写界深度に柔軟に対応します。

CN-Field-of-view

光学式文字照合(OCV)

光学式文字認識(OCR) 

Screenshot OCV

DCR 1000i OCVは、アプリケーション内で1D/2Dコードを読み取り、印字部の印字品質(使用期限、バッチ、ロットなど)をチェックします。多くのパラメータを含む複雑なセットアップは不要です。センサでは、印字部の参照画像を学習させるだけでセットアップは完了です。プリントヘッドの目詰まり、使用したインク、接着の問題による印刷不良を、製造工程中に認識できます。不良品を早期に排除できます。

Screenshot OCR

OCR機能を搭載したDCR 1100i OCRは、1Dおよび2Dコードを読み取るだけでなく、プレーンテキストも確実かつ正確に認識します。当社のセンサのOCR機能は、製造における透明性、トレーサビリティ、品質保証を向上させ、自動車、製薬、包装技術などの業界に最適です。

アプリケーション

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

複数の1Dコードと2Dコードの同時読み取り

要件:
二次包装上には、1Dコードと2Dコードの両方があります。品質保証を目的として、5個パックのコードがカバーボックスに収める前にスキャンされる必要があります。このプロセスでは、コードのタイプに関わらず、一回のスキャンで同時に識別されなければなりません。 

解決策:
新型DCR 1000iのマルチコードデコーディング機能は、個々の1Dコードと2Dコード、あるいは複数の1Dコードと2Dコードの同時かつ容易な読み取りを可能にします。

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

包材に直接印刷されたコードの読み取り

要件:
2Dコードは二次包装に直接印字されます。これらのいわゆるDPMコードのデコードは、製品のトレーサビリティに不可欠です。

解決策:
DCR 1000i DPMシンプルビジョンセンサは、包材に直接印刷されたコードの読み取り用に特別に設計され、最適化された読み取りアルゴリズムを搭載しています。

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

印刷品質検証(OCV)による記載ラベル検査

要件:
コード、使用期限、バッチ番号は包材に印字されます。コードの検出と印字の検証を同時に行い、印字が存在し、完全で、判読可能であることを確認しなければなりません。

解決策:
DCR 1000i OCVは、1D/2Dコードを識別すると同時に、印字を学習した基準画像と比較し、要求される品質(調整可能な閾値)を満たしているかどうかを評価します。

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  •  •
Barcode lokalisieren   •  •  •
Barcode zählen   •  •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)      
Text erkennen      
Text lokalisieren      
Zeichen zählen      

IVS 108、IVS 1000i/ DCR 1000i - シンプルビジョンセンサ - 製品情報 (PDF)