IO-リンク 接続ユニット
Übersicht

IO-Linkマスターとハブ:MD7システム
幅広いオートメーションタスクに対応するIO-Linkインターフェース付きI/Oモジュール
ロイツェのMD7システムは、適応性が高く、透明性があり、強力なオートメーションの中核です。IO-Link センサはプロセスデータだけでなく、デバイス情報、診断データ、イベントメッセージも送信します。ロイツェのIO-Link技術を搭載したイーサネットベースのI/Oモジュールは、データを結合し、個々の機械モジュールを制御システムや上位システムに接続します。これにより、機械はモジュール化されます。
さまざまなプロトコルで動作する IO-Link マスターにより、センサやアクチュエータをさまざまなフィールドバスや制御システムを持つ既存のインフラの中に柔軟に統合することができます。プロセスとデバイスの情報は、個々の IO-Link デバイスから優れた管理システムやクラウドアプリケーションに確実に送信されます。ロイツェの IO-Link モジュールや接続可能なセンサ、アクチュエータは、ウェブブラウザを介して一元的に立ち上げ、パラメータ設定、診断が可能です。IO-Link ハブを使用することで、経済的かつ必要に応じてシステムを拡張することができます。
メリット
- 制御とクラウドの柔軟な統合
柔軟な計画と在庫コストの削減: PROFINET、Ethernet/IP*、Modbus TCPを備えたロイツェのIO-Linkマスターは、1つのデバイスでさまざまなプロトコルをサポートします。OPC UA搭載モデルも利用可能です。 - 設置の手間を軽減
配線の手間を省き、設置時間を短縮します: LコードM12電源コネクタは、1本のケーブルでより高い性能を発揮します。これにより、より長いモジュールチェーンが可能になり、マシン内のケーブルや電源ユニットの数を減らすことができます。 - 高い透明性
診断と設定への容易なアクセス:MD7システムのIO-LinkマスタにはWebサーバが搭載されており、接続されたセンサとアクチュエータのリモートパラメータ化と中央監視が可能です。 - 統合システム
予知保全と簡単な改修によりコストを削減:IO-Link は、メンテナンス活動の計画に必要な診断データの伝送を可能にします。センサが交換されると、マスターは自動的に新しいデバイスにパラメータ設定をアップロードします。
ハイライト

標準化されたシステム設計のためのマルチプロトコル
ロイツェのIO-Linkマスターは異なるプロトコルで動作可能です。Ethernet ベースのフィールドバスプロトコル PROFINET と Ethernet/IP* をサポートし、複雑な産業用リアルタイム通信を実現します。また、Modbus TCP をサポートし、よりシンプルな PLC、オペレーティングターミナル、SCADA システムに接続できます。つまり、モジュールはほとんどの一般的な制御で使用することができます。マシンの標準化レベルが高まり、複雑さが軽減されることで、在庫コストの削減や複雑なメンテナンスの軽減につながります。
また、ロイツェはOPC UA規格に基づいたデバイスモデルも提供しており、これはクラウドベースのシステムに直接統合することができます。ウェブベースの設定により、スタンドアローンのソリューションとしても運用できます。

標準M12電力コネクタによる簡単配線
ロイツェの IO-Link モジュールは、標準のM12 電源コネクタから電源を供給します。マルチプロトコル機能により、1つのデバイスタイプでEthernetとPROFINETの接続が可能です。これにより、必要なモデル数を減らし、在庫をシンプルにすることができます。
最大許容電流が最大 16 A の L コード M12 コネクタは、7/8 インチ コネクタよりも約 80% 多くの電力を供給します。これは、追加の電力を必要とせずに、より多くのモジュールをデイジーチェーン接続できることを意味します。電源の数が少なくて済み、並列配線も少なくて済むため、狭い設置スペースでも最大限に活用できます。

便利な設定・診断オプション
MD7システムは、データとプロセスの高い透明性を提供します。マスターは、診断データやステータス情報を、デバイス上またはウェブサーバ経由で取得するための多くの方法を提供します。IODD インタプリタを備えた統合ウェブサーバにより、接続された IO-Link デバイスを完全に設定することもできます。
また、Leuze Service Tool(近日発売)により、以下の機能を備えた強力なソフトウェアを提供します:
デバイス管理: ネットワーク内のロイツェデバイスを自動的に検索し、デバイスタイプとファームウェアバージョンを表示
効率的なネットワーク構成(IPアドレスの割り当てなど)
WINK機能(LED点滅表示)を使用したネットワーク内の個々のデバイスの高速識別
デバイス設定のバックアップ

IO-Linkの専門家によるシステム専門知識
LeuzeのIO-Linkマスターとセンサの同期システムは、機器の標準化レベルを高めます。IO-Linkハブを使用すると、多数のデジタルセンサまたはアクチュエータをコスト効率よくシステムに組み込むことができます。IO-Linkコンソーシアムの設立メンバーの一員として、2002年からLeuzeはオープンインターフェース規格のさらなる開発に積極的に関わっています。これにより、LeuzeのIO-Linkテクノロジーを搭載したI/Oモジュールは、他のメーカーのコンポーネントともスムーズに通信できるため、将来を見据えた投資が可能になります。
技術的特性
MD 748i IO-Linkマスター | MD 798i IO-Linkマスター | MD 742 IOハブ M12 | MD 742 IOハブ M8 | MD742 入出力ハブ M12 | |
センサ接続 | 8x M12 – 4-/5-ピン | 8x M12 – 4-/5-ピン | 8x M12 – 5-ピン | M8 – 3ピン×8 | M12 – 4ピン×8 |
インターフェース | PROFINET、Modbus、OPC UA | マルチプロトコル:Ethernet IP*/PROFINET、Modbus、IO-Link 1.1 | IOリンク 1.1 | IOリンク 1.1 | IOリンク 1.1 |
特性 | IO-Linkピン4(IOLモード)×8、DIO×4+8 SIOモード、DO×4 | IO-Linkピン4(IOLモード)×8、DIO×4+8 SIOモード、DO×4 | 16箇所のデジタルPNP入力COM 2 / 38.4 kBit/s | 8箇所のデジタルPNP入力COM 2 / 38.4 kBit/s | 16箇所のデジタルPNP入力COM 2 / 38.4 kBit/s、従来のIOセンサやアクチュエータの動作に最適 |
寸法 | 65 x 210.4 x 30 mm | 60.4 x 230.4 x 39 mm | 54 x 150 x 27.4 mm | 32 x 144.3 x 32 mm | 54 x 150 x 27.4 mm |
温度範囲 | -25 ... 60°C | -40 ... 70°C | -40 ... 70°C | -40 ... 70°C | -40 ... 70°C |
保護等級 | IP 65 / 67 | IP 65 / 67 / 69K | IP 65 / 67 / 69K | IP 65 / 67 / 69K | IP 67 / 69K |
IO-Link インタフェースの I/O モジュールに関するよくある質問
IO-Link 技術の基本
IO-Link は、センサやアクチュエータとの強力なポイント・トゥ・ポイント通信を確立するための標準化された I/O 技術(IEC 61131-9)です。IO-Link コンソーシアムに参加している企業の IO-Link 部品には互換性があります。
ロイツェのIO-Linkマスターは、デジタルセンサやアクチュエータを容易かつ分散的に制御に統合するために使用されます。ロイツェのI/Oモジュールは多機能接続を提供します。これは例えば、ポートをデジタル入力、デジタル出力、または IO-Link ポートとして定義できることを意味します。
バージョン1.1の主な機能拡張は以下の通りです:
- デバイスパラメータのデータバックアップ
- IO-Link マスターのデータ転送速度 230.4 kBaud 必須
- ポートあたりのプロセスデータ幅を最大32バイトまで拡張
ロイツェの IO-Link マスターは、V1.1 に準拠した IO-Link 標準を満たしています。V1.1 準拠の IO-Link マスターは、V1.0 および V1.1 ベースの IO-Link デバイスで動作します。V 1.1 の新機能(データバックアップ機能、データ伝送速度 230.4 kBaud)は、使用する IO-Link デバイスがサポートしている場合のみ使用できます。
接続技術
はい、最大2AのAポート4個とBポート4個をサポートします。
オーバーモールドバージョンにはIP65、IP67、IP69Kがあります。既製コネクタはIP67を実現。
いいえ、M12 Lコードはシールドなしで使用されます。標準ケーブルが使用できます。
はい、短い接続ケーブルがあります。
アナログ信号の処理
ロイツェの IO-Link マスターは、現時点ではアナログ信号をサポートしていません。しかし、アナログセンサを IO-Link マスターに接続できる IO-Link コンバータもあります。アナログセンサも IO-Link センサに置き換えれば、アナログからデジタルへの変換が不要になり、精度が向上します。
独立型アナログモジュールは、現在のところ、将来の製品計画にはありません。IO-Linkマスターはより高い多機能を提供します。アナログコンバータと組み合わせることで、電圧、電流、温度などのアナログ信号をマスター1台で記録することができます。
デバイス記述ファイル、E-Planマクロ、承認
いいえ、マルチプロトコルデバイス用の特別なデバイス記述ファイルはありません。モジュールは自動的に使用されている制御を検出し、使用されているプロトコルに適応します。マルチプロトコル機能のないデバイスと同様に、マスターには PROFINET の場合は GSDML ファイルが必要で、Ethernet/IP の場合は EDS ファイルが必要です。Maruchipurot
はい、EPLANマクロはEPLANポータルで利用可能です。ロイツェウェブサイトの各製品ページからダウンロードすることもできます。
MD7 システムの IO-Link マスタと IO-Link ハブは CE 準拠で、UL認証を受けています。
コミュニケーションプロトコル
デバイスは以下の3つのEthernetプロトコルで使用することができます: Modbus TCP, EtherNet/IP* and PROFINET。プロトコルの自動検出により、マルチプロトコルデバイスは、ユーザーの介入を必要とせず(すなわち、再プログラミングなし)、3つのEthernetシステムすべてで操作できます。必要に応じて、手動でプロトコルを選択することもできます。
デバイスはPROFINET仕様V 2.35をサポートしています。適合クラスはB(RT、リアルタイム)です。IRT(Isochronous Real Time)は現在サポートされていません。
ロイツェのロードマップに関するご質問やご意見は、IO-Linkの専門家までご連絡ください。お問い合わせ
*認証書準備中