Reflektor OCS 110x80mm-M
反射フィルム
製品番号:
50111155
| 適している | 反射型ライトバリア CSR780 |
| 外形 | 方形 |
| 取り付け寸法 幅 | 120 mm |
| 取り付け寸法 高さ | 90 mm |
| 取り付け寸法 厚み | 2 mm |
| 反射面の高さ | 85 mm |
| 反射面の幅 | 113 mm |
| リフレクタの素材 | プラスチック |
| 支持材の素材 | アルミ |
| 検出面の素材 | トリプル |
| 正味重量 | 223 g |
| 取り付けの種類 | ネジ止め可 |
| リフレクタの種類 | リフレクタ |
| 関税分類番号 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |