RK 72/2-200

動的拡散型センサ

製品番号: 50000408

結果リスト:2製品が見つかりました
HRTR 55/66,5000
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50111968
  • シリーズ: 55
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50111968
HRTR 55/66-S8
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50107484
  • シリーズ: 55
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50107484
シリーズ 72
動作原理 スキャン原理
動作範囲 0 ... 0.2 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 0.34 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 100 Hz
応答時間 5 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
心線数 3 -芯
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 90 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 ガラス
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
データシート - pdf