RTFR 25B/66-S12

動的拡散型センサ

製品番号: 50108472

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 25B
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 0.6 m
動作範囲、グレー18% 0.001 ... 0.37 m
動作範囲、黒 6% 0.015 ... 0.33 m
限界動作範囲、白色90% 0 ... 0.65 m
限界動作範囲、グレー18% 0.001 ... 0.38 m
限界動作範囲、黒 6% 0.015 ... 0.35 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 30 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 15 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf